Power of the module
電力供給と電力効率は、大規模コンピューティングシステムの分野で最大の懸念点となっています。AI・データセンタ業界では、複雑なAI機能を処理するASICやGPUの出現にともない、プロセッサで消費される電力が劇的な増加を見せています。加えて、大規模学習や推論アプリケーション展開で利用されるAI能力により、ラックパワーも増大。多くの場合、新型CPUの電流消費量が増加傾向にあるため、目下のところ電力供給は計算性能の足かせとなっています。電力を供給するには、電力の給電のみではなく、効率、サイズ、費用、熱的性能なども重要な要素となります。
Vicorは、ACや高電圧DC配電を可能にする製品ポートフォリオと、48V直接負荷変換のためのファクトライズド・パワー・ソリューションを確立しました。48V配電は、従来の12V配電よりも配電損失を16倍低減する最大のSELV電圧を提供します。どの製品も最先端のCPU、GPU、ASICを使用する大規模コンピューティングシステムのニーズを満たし、高電力密度、高効率、高コストパフォーマンスを実現します。
BCM® (バスコンバータモジュール) を使用して、HVDCを48V配電用の絶縁SELV出力に変換できます。スルーホールマウントパッケージは61 x 23 x 7.2 mm の形状であり、HVDCをラック内またはサーバーに直接分配できるため、空冷、液冷、または液浸冷却システム内での最適な配置が可能です。固定比率変換方式により、ハイパワープロセッサ、メモリ、ソリッドステートドライブ、および追加機能への最大出力電流35A、効率98%(ピーク)による給電が可能です。
RFMは、ハイパワーコンピューティングラック及び、液浸タンクシステム向けのソリューションです。平面に均一な形状は、多様性のある冷却システムへの実装を容易にし、システム内のAC電源の構成への新しい機会を提供します。
Factorized power architecture技術とは、電圧安定化と電圧変換の2つの機能に分けることです。それぞれの機能に合わせて個別に最適化することにより、高電力密度かつ高効率のソリューションを提供できます。このソリューションは、スイッチングレギュレータとインダクタの並列配列に依存する従来の12Vマルチフェーズスキームからの脱却を示しています。この従来の方式では拡張が困難となります。より多くの電力を使用するには、並列化するレギュレータを多くする必要があり、全体のサイズが増加し、プロセッサへ供給する大電流の配電距離が増加します。これらはシステムで発生する損失の増加へとつながります。Vicor Factorized Power Architecture 技術について、もっと詳しくみる
大電流給電は、マザーボードまたはプロセッサ基板上のプロセッサに隣接して配置されたMCM (Modular Current Multiplier) モジュールを介して提供されます。プロセッサ基板上にMCMを配置するとき、PDN損失が最小限に抑えられる。またプロセッサ基板からマザーボードへのBGAピンのうち電力配電に割り当てられるピンの数を減少させることができます。
VPD はさらに、配電損失とVRによって占められていたPCBボード領域を削減します。VPDの設計はVicor LPDソリューションに似ていますが、バイパスコンデンサがカレントマルチプライヤまたは、GCMモジュールに統合されています。
VicorのNBM2317は双方向コンバータであり、48Vから12Vへ、12Vから48Vへ効率的に変換することが可能です。NBMを使用すれば、従来のボードを48Vバスインフラに接続したり、最新のGPUを従来の12Vラックに接続したりすることが容易にできます。
VicorのZVSレギュレータは、サーバーボードやブレード上で補助的な負荷をサポートし、48Vから12V、5V、3.3Vへ変換します。ZVSは小型で、効率は従来の12Vレギュレータと同等レベルです。