Today’s vehicles require higher power and less weight
PRMは、広い入力電圧範囲で動作するゼロ電圧スイッチング(ZVS)Buck-Boostレギュレータで、安定化された調整可能な出力電圧を供給します。PRMは、単体で非絶縁型電圧レギュレータとして使用することができ、安定化された電圧を出力し、出力電圧の調整が可能です。VTMカレントマルチプライヤと組み合わせて、独自のPoint-of-Load (PoL) 電源システムを構築することもできます。
高電力密度
48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応
高効率
高い柔軟性
入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電力 (W) | パッケージ | 下記注記 1~3 | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
入力電圧 (V): 48 (38-55) | 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) | 出力電力 (W): 200 | パッケージ: Half Chip | 下記注記 1~3: 2, 3 | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (38-55) | 出力電圧 (V): 48 (20-55) | 出力電力 (W): 250 | パッケージ: Half Chip | 下記注記 1~3: | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (38-55) | 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) | 出力電力 (W): 400 | パッケージ: Full Chip | 下記注記 1~3: 2, 3 | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (38-55) | 出力電圧 (V): 48 (20-55) | 出力電力 (W): 500 | パッケージ: Full Chip | 下記注記 1~3: | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (36-75) | 出力電圧 (V): 48 (20-55) | 出力電力 (W): 200 | パッケージ: Half Chip | 下記注記 1~3: | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (36-75) | 出力電圧 (V): 48 (20-55) | 出力電力 (W): 400 | パッケージ: Full Chip | 下記注記 1~3: | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (45-55) | 出力電圧 (V): 48 (20-55) | 出力電力 (W): 500 | パッケージ: Full Chip | 下記注記 1~3: 1 | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (45-55) | 出力電圧 (V): 48 (20-55) | 出力電力 (W): 250 | パッケージ: Half Chip | 下記注記 1~3: 1 | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 53 (45-55) | 出力電圧 (V): 53 (20-55) | 出力電力 (W): 250 | パッケージ: Half Chip | 下記注記 1~3: 1, 2 | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (38-55) | 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) | 出力電力 (W): 600 | パッケージ: Full Chip | 下記注記 1~3: 2, 3 | 詳細 | |
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ
中間バスコンバータ
Factorized power カレントマルチプライヤ
堅牢なFactorized powerソリューション