Skip to main content

ZVS buck 非絶縁型降圧DC-DCコンバータ

12V、24V、48Vを負荷電圧へ直接変換

12V、24V、48Vを負荷電圧へ直接変換

ZVS buckスイッチングレギュレータPI33/PI34/PI35xxシリーズは、当社独自のゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術を採用しており、98%の高い変換効率を実現しています。高電力密度のSiP(System in Package)で制御回路、電力半導体、その他の部品が高度に集積されており、さまざまな仕様に対応して高効率のPoLレギュレータを構成することができます。定電流モードの動作も可能です。

特長と利点

特長と利点

広い入力電圧範囲

広い入力電圧範囲

簡単に使えて開発時間を短縮

簡単に使えて開発時間を短縮

96%以上の高効率

96%以上の高効率

柔軟かつ充実した機能

柔軟かつ充実した機能

製品を選ぶ

0 製品
Image 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) Output (A) パッケージ 制御インターフェース Temp. Range °C カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V):
12.0 (8.0 - 18.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.3 - 4.1)
Output (A):
15.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 125.0
詳細
入力電圧 (V):
12.0 (8.0 - 18.0)
出力電圧 (V):
5.0 (3.3 - 6.5)
Output (A):
15.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 125.0
詳細
入力電圧 (V):
24.0 (8.0 - 36.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.3 - 4.1)
Output (A):
10.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 125.0
詳細
入力電圧 (V):
24.0 (8.0 - 36.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.3 - 4.1)
Output (A):
15.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 125.0
詳細
入力電圧 (V):
24.0 (8.0 - 36.0)
出力電圧 (V):
5.0 (3.3 - 6.5)
Output (A):
10.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 125.0
詳細
入力電圧 (V):
24.0 (11.0 - 36.0)
出力電圧 (V):
5.0 (3.3 - 6.5)
Output (A):
15.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 125.0
詳細
入力電圧 (V):
24.0 (14.0 - 42.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 6.5)
Output (A):
20.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 120.0
詳細
入力電圧 (V):
24.0 (17.4 - 36.0)
出力電圧 (V):
12.0 (6.5 - 13.0)
Output (A):
8.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 125.0
詳細
入力電圧 (V):
24.0 (20.4 - 36.0)
出力電圧 (V):
15.0 (10.0 - 16.0)
Output (A):
8.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 125.0
詳細
入力電圧 (V):
48.0 (30.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.2 - 4.0)
Output (A):
22.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 120.0
詳細
入力電圧 (V):
48.0 (30.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 6.5)
Output (A):
20.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 120.0
詳細
入力電圧 (V):
48.0 (30.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 6.5)
Output (A):
20.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 120.0
詳細
入力電圧 (V):
48.0 (30.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
12.0 (6.5 - 14.0)
Output (A):
18.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 120.0
詳細
入力電圧 (V):
48.0 (36.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
2.5 (2.2 - 3.0)
Output (A):
10.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 125.0
詳細
入力電圧 (V):
48.0 (36.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.6 - 3.6)
Output (A):
10.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 125.0
詳細
入力電圧 (V):
48.0 (36.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
Output (A):
10.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 125.0
詳細
入力電圧 (V):
48.0 (36.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
12.0 (6.5 - 14.0)
Output (A):
9.0
パッケージ:
LGA SiP
制御インターフェース:
Analog
Temp. Range °C:
-40.0 - 125.0
詳細

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

Min input:
Nom input:
Max input:

出力仕様:

出力仕様:

出力

Promo Component

High-Performance ZVS Buck Regulator Removes Barriers to Increased Power Throughput in Wide-Input-Range Point-of-Load Applications

GET WHITE PAPER

コンテンツ

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。