Today’s vehicles require higher power and less weight
NBMは、電圧変換比率固定(非安定化)の非絶縁型双方向DC-DCコンバータです。このモジュールは外部入力フィルタや大容量コンデンサを付ける必要なく、DC-DCソリューションを提供します。また、NBM2317にはホットスワップおよび突入電流制限の機能が内蔵されています。NBMは出力インピーダンスが低いので、高速トランジェント応答に対応します。6123 ChiP(スルーホール実装)および2317 SM-ChiP(表面実装のChiP)のパッケージで利用できます。
98%以上の高効率
最大272W/cm3の電力密度
並列接続で数kWまで拡張
双方向電圧変換
入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電流(A) | パッケージ | 制御インターフェース | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
入力電圧 (V): 40.0 - 60.0 |
出力電圧 (V): 10.0 - 15.0 |
出力電流(A): 60.0 |
パッケージ: 2317 SM-ChiP |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 36.0 - 46.0 |
出力電圧 (V): 12.0 - 15.3 |
出力電流(A): 160.0 |
パッケージ: 6123 ChiP |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 36.0 - 60.0 |
出力電圧 (V): 7.2 - 12.0 |
出力電流(A): 170.0 |
パッケージ: 6123 ChiP |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ