Skip to main content

PRMレギュレータおよび VTM電流マルチプライヤ

Factorized powerソリューション

Factorized powerソリューション

PRMとVTMを組み合わせるソリューションを用いて低電圧・大電力、絶縁または非絶縁型PoL電源を構成することで、Factorized Power Architecture™のメリットを受けることができます。Factorized Power Architecture™では、PRM(Pre Regulation Modules)またはBuck-BoostレギュレータとVTM(Voltage Translation Module)または電流マルチプライヤを組み合わせて、VTMを負荷点へ置くことで、DC-DCコンバータを構成します。

特長と利点

特長と利点

高電力密度

Wide input

48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応

高効率

Flexible

高い柔軟性

製品を選ぶ

0 製品
入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電力 (W) パッケージ 下記注記 1~3 カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V): 48 (38-55) 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Chip 下記注記 1~3: 2, 3 詳細
入力電圧 (V): 48 (38-55) 出力電圧 (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Chip 下記注記 1~3:   詳細
入力電圧 (V): 48 (38-55) 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Chip 下記注記 1~3: 2, 3 詳細
入力電圧 (V): 48 (38-55) 出力電圧 (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Chip 下記注記 1~3:   詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Chip 下記注記 1~3:   詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Chip 下記注記 1~3:   詳細
入力電圧 (V): 48 (45-55) 出力電圧 (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Chip 下記注記 1~3: 1 詳細
入力電圧 (V): 48 (45-55) 出力電圧 (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Chip 下記注記 1~3: 1 詳細
入力電圧 (V): 53 (45-55) 出力電圧 (V): 53 (20-55) 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Chip 下記注記 1~3: 1, 2 詳細
入力電圧 (V): 48 (38-55) 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) 出力電力 (W): 600 パッケージ: Full Chip 下記注記 1~3: 2, 3 詳細
注記:
1. PFM Compatible, PRM is designed to follow PFM AC/DC products, see datasheet for details.

2. High Capacitance Load capable.  PRM is designed to drive high capacitance loads, see datasheet for details.
3. External Error Amp required. PRM designed for Remote Sense Operation, see datasheet for details

製品を選ぶ

0 製品
入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電流 (A) パッケージ カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 2.0 (1.1 - 2.3) 出力電流 (A): 40 パッケージ: Half Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 3.0 (1.6 - 3.4) 出力電流 (A): 70 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 4.0 (2.17 - 4.58) 出力電流 (A): 50 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 6.0 (3.25 - 6.87) 出力電流 (A): 40 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 8.0 (4.34 - 9.16) 出力電流 (A): 30 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 9.6 (6.4 - 11.0) 出力電流 (A): 25 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 16 (8.67 - 18.3) 出力電流 (A): 15 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 24 (13.8 - 26.5) 出力電流 (A): 12 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 32 (17.3 - 36.7) 出力電流 (A): 9 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電流 (A): 6 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 12 (6.5 - 13.8) 出力電流 (A): 10 パッケージ: Half Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 12 (6.5 - 13.8) 出力電流 (A): 25 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 4.0 (2.17 - 4.58) 出力電流 (A): 25 パッケージ: Half Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) 出力電流 (A): 50 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (26 - 55) 出力電圧 (V): 12 (6.5 - 13.8) 出力電流 (A): 25 パッケージ: Full Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (0 - 60) 出力電圧 (V): 12 (0 - 15) 出力電流 (A): 12.5 パッケージ: 2308 SM-Chip 詳細
入力電圧 (V): 48 (0 - 60) 出力電圧 (V): 6 (0 - 7.5) 出力電流 (A): 25 パッケージ: 2308 SM-Chip 詳細

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

Min input:
Nom input:
Max input:

出力仕様:

出力仕様:

出力

コンテンツ

  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • PRM Flanged VI Brick Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • VTM Flanged VI Brick Outline Drawing
    PDF DXF

  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    STP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。